- Model numarası:
- TS 8602050
- Ürün açıklaması
- baza bileşenleri arasına montaj için. 200 mm yükseklikte her biri 100 mm olan iki baza kaplaması da kullanılabilir.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Boyalı
- Renk
- RAL 7022
- Teslimat kapsamı
- 2 baza kapağı
Montaj malzemeleri dahil
- Montaj talimatı
- Birleştirilmiş baza bileşenlerini sağlamlaştırmak için baza kapakları yandan 100 mm 90° döndürülmüş bir şekilde monte edilebilir. Burada baza sıralama kulakları gereklidir
- Ölçüler
- Yükseklik: 200 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS: = 500 mm
Pano tipi: SE
Pano tipi: CM
Pano tipi: TP
Pano tipi: PC
Pano tipi: IW
Pano tipi: TS IT
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 2,7 kg
- Brüt ağırlık
- 2,716 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177208681
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
-
TS Baza, yan, YD:200x500mm, RAL 7022