Baza kaplaması, yanlar için, 200 mm ön ve arka baza bileşenleri için

Model numarası: TS 8602060

baza bileşenleri arasına montaj için. 200 mm yükseklikte her biri 100 mm olan iki baza kaplaması da kullanılabilir.

Model numarası:
TS 8602060
Ürün açıklaması
baza bileşenleri arasına montaj için. 200 mm yükseklikte her biri 100 mm olan iki baza kaplaması da kullanılabilir.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Boyalı
Renk
RAL 7022
Teslimat kapsamı
2 baza kapağı
Montaj malzemeleri dahil
Montaj talimatı
Birleştirilmiş baza bileşenlerini sağlamlaştırmak için baza kapakları yandan 100 mm 90° döndürülmüş bir şekilde monte edilebilir. Burada baza sıralama kulakları gereklidir
Ölçüler
Yükseklik: 200 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS: = 600 mm
Pano tipi: SE
Pano tipi: CM
Pano tipi: TP
Pano tipi: PC
Pano tipi: IW
Pano tipi: TS IT
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
3,186 kg
Brüt ağırlık
3,385 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177208698
ECLASS 8.0
27182003
Ürün açıklaması
TS Baza, yan, YD:200x600mm, RAL 7022
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar