Baza kaplaması, yanlar için, 200 mm Ön ve arka baza bileşenleri için paslanmaz çelik

Model numarası: TS 8702050

baza bileşenleri arasına montaj için. 200 mm yükseklikte her biri 100 mm olan iki baza kaplaması da kullanılabilir.

Model numarası:
TS 8702050
Ürün açıklaması
baza bileşenleri arasına montaj için. 200 mm yükseklikte her biri 100 mm olan iki baza kaplaması da kullanılabilir.
Malzeme
Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Yüzey
Kumlanmış, kum kalınlığı 400
Teslimat kapsamı
2 baza kapağı
Montaj malzemeleri dahil
Montaj talimatı
Birleştirilmiş baza bileşenlerini sağlamlaştırmak için baza kapakları yandan 100 mm 90° döndürülmüş bir şekilde monte edilebilir. Burada baza sıralama kulakları gereklidir
Ölçüler
Yükseklik: 200 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS: = 500 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
3,38 kg
Brüt ağırlık
3,56 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177300002
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Ürün açıklaması
TS Baza, yan, YD:200x500mm, 1.4301
Dokümantasyonlar
Info sheet
Veri sayfaları
Teknik detaylar