Kablo giriş gözü VX, TS, VX SE için

Ürün numarası: TS 8600.455

Kişiye özel sistem yapısı kurmak için entegre sistem delikleri.

Ürün numarası:
TS 8600.455
Ürün açıklaması
Kişiye özel sistem yapısı kurmak için entegre sistem delikleri.
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
1 çerçeve
2 kaplama ön/arka
Pano montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Yükseklik: 200 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
TS
VX SE
Genişlik: = 400 mm
Derinlik: = 500 mm
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Tip 12
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
7,863 kg
Brüt ağırlık
8,277 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
36,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
EAN
4028177487222
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Ürün açıklaması
TS Kablo giriş gözü, GD:400x500mm
Onaylar
UL + C-UL - FTTA
Dokümantasyonlar
Info sheet
Veri sayfaları
Teknik detaylar