- Model numarası:
- TS 8600665
- Ürün açıklaması
- Kişiye özel sistem yapısı kurmak için entegre sistem delikleri.
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- 1 çerçeve
2 kaplama ön/arka
Pano montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Yükseklik: 200 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
TS
VX SE
Genişlik: = 600 mm
Derinlik: = 600 mm
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Tip 1
- Tip 12
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 10,592 kg
- Brüt ağırlık
- 11,149 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 48,2 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177487253
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
-
TS Kablo giriş gözü, alt, GD:600x600mm