Yan duvar Kablo döşeme bölmesi için

Ürün numarası: TS 8600.520

Kablo döşeme bölmesi TS için yan duvarlar, çelik sac

Ürün numarası:
TS 8600.520
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Yükseklik: 200 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
TS
VX SE
Derinlik: = 600 mm
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Tip 12
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
2,72 kg
Brüt ağırlık
2,98 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
11,1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177384194
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Ürün açıklaması
TS Yan kapak, kablo giriş gözü için, D:600
Onaylar
UL + C-UL - FTTA
Dokümantasyonlar
Info sheet