Beton kaide dış mekan panoları için

Model numarası: CS 9765071

CS Toptec ve standart tip panolar için beton soket. Kaide/soket, yerinde kolayca monte edilebilen, önceden dökülmüş beton parçalardan oluşur.

Model numarası:
CS 9765071
Ürün açıklaması
Kurulum yerinde kolay bir şekilde ve zamandan tasarruf edilerek montaj yapılması için hafif yapı seti. Servis esnasında kullanmak üzere tasarlanmış ön ve arka taraflı baza plakası, iç taraftan vidalanmış ve çıkarılabilir.
Malzeme
Hafif beton
Yüzey
ham
Teslimat kapsamı
1 zemin plakası
2 yan parça
Paylaştırılmış 2 taban plakası
Pano kurulumu için montaj malzemeleri ve sabitleme vidaları dahil
Excavation depth
700 mm
Bilgi
Talep üzerine teslimat süresi
Ölçüler
Yükseklik: 965 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: CS Toptec
Genişlik: 600 mm
Derinlik: 600 mm
Derinlik için uygun
600 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
224 kg
Brüt ağırlık
228 kg
Gümrük tarifesi numarası
68109100
EAN
4028177671379
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Ürün açıklaması
Açık hava kabinleri için CS beton baza, kabinler için GxD: 600x600 mm
Dokümantasyonlar
Kılavuz