- Model numarası:
- CS 9765082
- Ürün açıklaması
- Kurulum yerinde kolay bir şekilde ve zamandan tasarruf edilerek montaj yapılması için hafif yapı seti. Servis esnasında kullanmak üzere tasarlanmış ön ve arka taraflı baza plakası, iç taraftan vidalanmış ve çıkarılabilir.
- Malzeme
- Hafif beton
- Yüzey
- ham
- Teslimat kapsamı
- 1 zemin plakası
2 yan parça
Paylaştırılmış 2 taban plakası
Pano kurulumu için montaj malzemeleri ve sabitleme vidaları dahil
- Excavation depth
- 700 mm
- Bilgi
- Talep üzerine teslimat süresi
- Ürün numarasına dair not
- Talep üzerine teslimat süresi
- Ölçüler
- Yükseklik: 965 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: CS Basic pano
Genişlik: 600 mm
Derinlik: 500 mm
- Derinlik için uygun
- 500 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 200 kg
- Brüt ağırlık
- 209 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 68109100
- EAN
- 4028177216761
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
-
Açık hava kabinleri için CS beton baza, kabinler için GxD: 600x500 mm