Beton kaide dış mekan panoları için

Model numarası: CS 9765182

CS Toptec ve standart tip panolar için beton soket. Kaide/soket, yerinde kolayca monte edilebilen, önceden dökülmüş beton parçalardan oluşur.

Model numarası:
CS 9765182
Ürün açıklaması
Kurulum yerinde kolay bir şekilde ve zamandan tasarruf edilerek montaj yapılması için hafif yapı seti. Servis esnasında kullanmak üzere tasarlanmış ön ve arka taraflı baza plakası, iç taraftan vidalanmış ve çıkarılabilir.
Malzeme
Hafif beton
Yüzey
ham
Teslimat kapsamı
1 zemin plakası
2 yan parça
Paylaştırılmış 2 taban plakası
Pano kurulumu için montaj malzemeleri ve sabitleme vidaları dahil
Excavation depth
700 mm
Bilgi
Talep üzerine teslimat süresi
Ölçüler
Yükseklik: 965 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: CS Basic pano
Genişlik: = 600 mm
Derinlik: = 400 mm
Derinlik için uygun
= 400 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
199,5 kg
Brüt ağırlık
210 kg
Gümrük tarifesi numarası
68109100
EAN
4028177246782
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Dokümantasyonlar
Kılavuz