Baza, komple AE, üniversal panolar TP için çelik sac

Model numarası: SO 2808200

Köşe parçaları ile birlikte ön ve arka kaplamalar ve yan kaplamalar.

Model numarası:
SO 2808200
Ürün açıklaması
Monte edilmiş köşe parçaları ile birlikte ön ve arka kaplamalar ve yan kaplamalar.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Boyalı
Renk
RAL 7022
Teslimat kapsamı
4 köşe parçası
2 kaplama ön/arka
2 yan kaplama
Pano montaj malzemeleri dahil
1 kapak, ön/arka paneli 200 mm
2 kapak, ön/arka  paneli 100 mm
4 yan kaplama paneli 100 mm
Ölçüler
Yükseklik: 200 mm
Derinlik: 450 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: ES 5000
TP üniversal konsol
Genişlik: = 600 mm
Derinlik: = 500 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
11,7 kg
Brüt ağırlık
12,16 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177032675
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Dokümantasyonlar
Info sheet
Veri sayfaları
Teknik detaylar