- Model numarası:
- SO 2860000
- Ürün açıklaması
- Gerekirse 2 baza üst üste monte edilebilir.
- Malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
- Yüzey
- Fırçalanmış
- Teslimat kapsamı
- 2 kaplama ön/arka
2 yan kaplama
Pano montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Yükseklik: 100 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: ES 5000
PC-ES paslanmaz çelik
Dikili tip kumanda masası paslanmaz çelik
Genişlik: = 1.200 mm
Derinlik: = 500 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 10,35 kg
- Brüt ağırlık
- 11 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177033559
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003