Devrilme koruması TS IT için

Model numarası: DK 7825260

TS serisi sunucu kabinleri için devrilme koruması. Dışa doğru çekilebilir devrilme koruması daha sonradan sunucu kabininin alt kabin çerçevesine monte edilebilmekte ve ihtiyaç halinde dışarı çekilerek açılabilmektedir.

Model numarası:
DK 7825260
Ürün açıklaması
Dışa doğru çekilebilir devrilme koruması daha sonradan TS IT rackının alt dolap çerçevesine monte edilebilmekte ve ihtiyaç halinde dışarı çekilerek açılabilmektedir.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Bilgi
Devrilme koruması, taban sacı, taban çerçevesi veya baza ile birlikte kullanılamaz.
Yük kapasitesi (statik)
150 kg
Ürün numarasına dair not
Talep üzerine teslimat süresi
Şunlar için uygun
Derinlik: 1.200 mm
Derinlik için uygun
1.200 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
7,838 kg
Brüt ağırlık
8,25 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177517578
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Dokümantasyonlar
Info sheet