- Model numarası:
- SZ 9765250
- Malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4016 (AISI 430)
- Yüzey
- Pano: Toz kaplama, UV dirençli saf polyester
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Genişlik: 2.000 mm
Yükseklik: 660 mm
Derinlik: 500 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: MFG 18
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 55 kg
- Brüt ağırlık
- 70 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177686748
- ETIM 9
- EC000721
- Ürün açıklaması
-
MFG 18 çok işlevli pano için taban kaidesi, G: 2000 mm, D: 500 mm için, paslanmaz çelik