Taşıma makaraları Baza, komple baza ve sabit baza için

Model numarası: TS 8800390

Kaldırarak ve devirerek 100 veya 200 mm yüksekliğinde baza köşe parçasına asmak için.

Model numarası:
TS 8800390
Ürün açıklaması
100 veya 200 mm yüksekliğinde baza köşe parçasına asmak için.
Renk
RAL 7022
Teslimat kapsamı
4 adet ikili tekerlek, 2'si frenli, 2'si frensiz
Clearande floor
100 mm
Parça başına maks. yüklenilebilirlik (statik)
100 kg
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
9,336 kg
Brüt ağırlık
9,536 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024900
EAN
4028177231283
ECLASS 8.0
27189262
Ürün açıklaması
TS Taşıma tekerleği, TS, 100kg
Dokümantasyonlar
Kılavuz