- Model numarası:
- SZ 2819000
- Ürün açıklaması
- Baza yan kapaklarına montaj için. Kilitlenebilen bağlantı cıvataları sayesinde kablo tutucu ray kurulumu yapılabilir. Alyen anahtar ile sıkılmalıdır, anahtar ağız genişliği 19 mm.
- Malzeme
- Altı köşeli profil çeliği
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Baza kaplaması yüksekliği için
- = 100 mm
- Paketteki adet
- 10 adet
- Net ağırlık
- 1,83 kg
- Brüt ağırlık
- 2,049 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73181535
- EAN
- 4028177032873
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
SZ Cıvata sabitleme elemanı,Y:100mm bazalar için