- Model numarası:
- SZ 2892000
- Fayda
- Engebeli zemin koşulları nedeniyle oluşabilecek kapı kayması düzeltilebilir
- Kurulu panoda montaj (örneğin: dengeleme işlemini önceden planlamaya gerek yoktur)
- Uygulamalar
- Kurulum yerinde maks. 15 mm zemin engebelerinin dengelenmesi için
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Baza kaplaması yüksekliği için
- = 200 mm
- Parça başına maks. yüklenilebilirlik (statik)
- 250 kg
- Adjustment tool
- Alyan anahtarı SW 19
- Montaj seçenekleri
- Bazanın köşe bileşenine montajı yapılır
- Bilgi
- Zeminin taşıma kapasitesi kontrol edilmelidir
- Paketteki adet
- 4 adet
- Net ağırlık
- 1,6 kg
- Brüt ağırlık
- 1,665 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73181900
- EAN
- 4028177623798
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
-
SO Baza yükseltme ayağı, Y:200mm bazalar için