Bazaları yan yana sıralamak için ara bağlantı elemanı Baza, komple baza ve sabit baza için

Model numarası: TS 8601100

Birleştirilmiş panoların taşınması sırasında ilave sağlamlaştırma sağlamak amacıyla baza kaplamalarının yandan, 90° derece döndürülmüş şekilde 100 mm monte edilebilmesi için gereklidir. Kaplama başına ihtiyaç: 2 adet.

Model numarası:
TS 8601100
Ürün açıklaması
Birleştirilmiş panoların taşınması sırasında ilave sağlamlaştırma sağlamak amacıyla baza kaplamalarının yandan, 90° derece döndürülmüş şekilde 100 mm monte edilebilmesi için gereklidir.
Uygulamalar
Sıralı kombinasyonda taşımada ek stabilizasyon için
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
M8 x 16 mm vidalar dahil
Bilgi
Kaplama başına ihtiyaç: 2 adet
Paketteki adet
20 adet
Net ağırlık
0,52 kg
Brüt ağırlık
0,626 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177230705
ECLASS 8.0
27189263
Ürün açıklaması
TS Baza bağlantı vidaları, 20'li pk