- Model numarası:
- TS 7825808
- Ürün açıklaması
- Modüler baza konseptinin eklentisi. Daha sonra da 100 veya 200 mm yüksekliğinde baza elemanlarının ön veya arka kaplaması ile değiştirilebilir. Kablolar takılı olduğunda sonradan montaj için tek tarafı açıktır.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Boyalı
- Renk
- RAL 9005
- Ölçüler
- Yükseklik: 100 mm
- Suitable for plinth width
- = 800 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 2,7 kg
- Brüt ağırlık
- 3,15 kg
- EAN
- 4028177520547
- ECLASS 8.0
- 27189260