Baza kaplaması Baza, komple baza ve sabit baza için

Model numarası: PC 8360920

IW-/PC tasarımlı baza kaplaması.

Model numarası:
PC 8360920
Ürün açıklaması
PC kabinlerinin alt ön kapısının tasarımını devam ettirmek için, IW panosu kapısı. Baza kaplaması TS baza elemanlarının köşe parçalarına dıştan vidalanır.
Malzeme
Çelik sac, boyalı
Tasarım kaplamalar: Çekme alüminyum profil
Renk
RAL 7015
Tasarım kaplamalar: RAL 7035
Ölçüler
Yükseklik: 200 mm
Suitable for plinth width
= 600 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
2,617 kg
Brüt ağırlık
2,817 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177382664
ECLASS 8.0
27189260