- Model numarası:
- SO 2890000
- Fayda
- Ör. taban temizliği için engelsiz erişim
- Zemin engebeleri durumunda yükseklik farklarını dengelemek için
- Malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
- Montaj seçenekleri
- TS baza ve komple bazanın altına doğrudan monte etmek için
- Parça başına maks. yüklenilebilirlik (statik)
- 400 kg
- Ölçüler
- Dişler: M16
- Tesviye aralığı
- 45 ‐ 120 mm
- Paketteki adet
- 4 adet
- Net ağırlık
- 2,4 kg
- Brüt ağırlık
- 2,74 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73181900
- EAN
- 4028177034044
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
-
SO Baza yükseltme elamanı, M16, 4'lü pk