- Model numarası:
- VX 8619470
- Malzeme
- Çinko pres döküm
- Teslimat kapsamı
- 2 tutma veya mesafe tutucu
Montaj malzemeleri dahil
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
TS
VX SE
- Ağırlık/ambalaj
- 0,298 kg
- Paketteki adet
- 2 adet
- Montaj seçenekleri
- Yatay ve dikey VX pano profilinde
- İç montaj düzeyi için sistem rayında
- Dikey TS, VX SE kabin profilinde 8800.806 geçmeli somun VX uyumluluğu için adaptör rayı üzerinden
- Yatay TS pano profilinde
- Yatay VX SE pano karkasında, alt
- Yatay VX SE üst kabin profilinde, derinlemesine
- Panolarda ve raylarda dört köşe 12,5 x 11 mm montaj delikleri ile
- Baza köşe parçasında baza kapatma plakalı, ön ve arka
- Baza kapatma plakalarında, yan
- Dişler için
- M8
- Şunlar için uygun
- Baza sistemi VX için, çelik sac
- Montaj talimatı
- VX SE'de, VX adaptör rayı ile birlikte VX SE pano profilinde
- Bir C profilli rayı bağlamak için rondelalı M8 x 16 mm silindir vidaları gerekmektedir
- Net ağırlık
- 0,28 kg
- Brüt ağırlık
- 0,289 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177984820
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
-
VX Destek aparatı / mesafe parçası