Taşıma makaraları Baza sistemi VX için

Model numarası: VX 8100700

100 veya 200 mm yükseklikteki köşe parçalarına takmak için.

Model numarası:
VX 8100700
Ürün açıklaması
Kaldırarak ve devirerek 100 veya 200 mm yüksekliğinde baza köşe parçasına asmak için.
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
4 adet ikili tekerlek, 2'si frenli, 2'si frensiz
Clearande floor
100 mm
Taşıma kapasitesi
4 çift tekerlek takımı kullanıldığında maks. dinamik yük (tekli pano): 3000 N
Ağırlık/ambalaj
8,38 kg
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
7,98 kg
Brüt ağırlık
8,38 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024900
EAN
4028177921542
ETIM 9
EC002621
ETIM 8
EC002621
ECLASS 8.0
27189262
Ürün açıklaması
VX Taşıma makarası, 2'şer adet frenli/frensiz
Dokümantasyonlar
Info sheet
Load brochure