- Model numarası:
- VX 8100711
- Ürün açıklaması
- Maks. 15mm'ye kadar olan zemin engebeleri olan yerlerde seviyeyi dengelemek için. Montaj baza köşe parçası ile yapılır. Alyan anahtar ile sıkılmalıdır, anahtar ağız genişliği 19 mm.
- Fayda
- Engebeli zemin koşulları nedeniyle oluşabilecek kapı kayması düzeltilebilir
- Kurulu panoda montaj (örneğin: dengeleme işlemini önceden planlamaya gerek yoktur)
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Taşıma kapasitesi
- Maks. izin verilen statik yük: 2500 N, yükseltme ayağı başına
- Bilgi
- VX, VX IT, VX SE, TX , TS, TS IT, PC, IW, TP - VX Baza Sistemi ile birlikte kullanılabilir
- Zeminin taşıma kapasitesi kontrol edilmelidir
- Ölçüler
- Yükseklik: 200 mm
- Ağırlık/ambalaj
- 1,67 kg
- Paketteki adet
- 4 adet
- Net ağırlık
- 1,6 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73181900
- EAN
- 4028177921566
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
-
VX Tesviye elemanı, baza için Y: 200 mm