- Model numarası:
- VX 8620400
- Ürün açıklaması
- Bazanın montaj rayı veya kablo tutucu rayla konfigüre edilmesi için. 100 ve 200 mm yükseklikte çelik sac veya paslanmaz çelik baza kapatma plakaları için.
- Malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
- Teslimat kapsamı
- 2 montaj aparatı
Kablo tutucu ray için 2 montaj profili
Montaj malzemeleri dahil
- Baza kaplaması yüksekliği için
- 100 mm
200 mm
- Bilgi
- Baza kapatma plakası, iç kurulum için
- 90° döndürülmüş kapatma plakalarında montaj dirseği gerekli değildir, çünkü baza kaplamasının sistem delikleri bu pozisyonda doğrudan kullanılabilir
- Ağırlık/ambalaj
- 0,232 kg
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 0,22 kg
- Brüt ağırlık
- 0,232 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024200
- EAN
- 4028177927100
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
VX Baza büyütme dirseği, paslanmaz çelik baza için, baza kaplamaları için Y: 100 / 200 mm