Ürün kaldırıldığı tarih: 29 Mar 2024
Birleştirme kapağı Baza sistemi VX için, paslanmaz çelik
Model numarası: VX 8620010
Birleştirilmiş iki baza arasındaki boşluğun düzgün şekilli kapatılması için. Üç veya daha fazla baza ile sıralamada arka taraftaki boşluğu kapatmak için gereklidir.
- Model numarası:
- VX 8620010
- Ürün açıklaması
- Birleştirilmiş iki baza arasındaki boşluğun düzgün şekilli kapatılması için. Üç veya daha fazla baza ile sıralamada arka taraftaki boşluğu kapatmak için gereklidir.
- Malzeme
- Plastik ABS
Halojensiz - Renk
- RAL 9005
- Bilgi
- Ön ve arka baza kaplamalı baza köşe parçalarında teslimat kapsamında bir birleştirme kapağı standart olarak bulunur.
- Ölçüler
- Yükseklik: 100 mm
- Ağırlık/ambalaj
- 0,32 kg
- Paketteki adet
- 10 adet
- Net ağırlık
- 0,25 kg
- Brüt ağırlık
- 0,322 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177931527
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27189270
- Ürün açıklaması
- VX baza sistemi için modüler kapak, paslanmaz çelik, yükseklik 100 mm, RAL 9005, ABS plastik