Birleştirme kapağı Baza sistemi VX için, paslanmaz çelik

Model numarası: VX 8620011

Birleştirilmiş iki baza arasındaki boşluğun düzgün şekilli kapatılması için. Üç veya daha fazla baza ile sıralamada arka taraftaki boşluğu kapatmak için gereklidir.

Model numarası:
VX 8620011
Ürün açıklaması
Birleştirilmiş iki baza arasındaki boşluğun düzgün şekilli kapatılması için. Üç veya daha fazla baza ile sıralamada arka taraftaki boşluğu kapatmak için gereklidir.
Malzeme
Plastik ABS
Halojensiz
Renk
RAL 9005
Bilgi
Ön ve arka baza kaplamalı baza köşe parçalarında teslimat kapsamında bir birleştirme kapağı standart olarak bulunur.
Ölçüler
Yükseklik: 200 mm
Ağırlık/ambalaj
0,5 kg
Paketteki adet
10 adet
Net ağırlık
0,47 kg
Brüt ağırlık
0,52 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177931503
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27189270
Ürün açıklaması
VX baza sistemi için modüler kapak, paslanmaz çelik, yükseklik 200 mm, RAL 9005, ABS plastik