- Model numarası:
- DK 7493230
- Ürün açıklaması
- Panoların titreşim yalıtımı ve zemin engebelerini dengelemek için. Yükseklik ayar ayağı, güçlendirilmiş poliamid plaka ve bilyeli mafsal kavramalı ve aynı zamanda ayırma için yalıtım ve kaymayı önleyici plakaya sahip galvanizli M12 cıvatadan oluşur. Yalıtım plakası su, mineral yağları, benzin, asidik ve bazik çözeltiler, tuzlar, sabunlar ve temizlik malzemelerine karşı dayanıklıdır. Kimya ve laboratuvar gibi özel kullanım alanları için uygundur.
- Parça başına maks. yüklenilebilirlik (statik)
- 300 kg
- Ölçüler
- Diş uzunluğu: 50 mm
- Paketteki adet
- 4 adet
- Net ağırlık
- 0,52 kg
- Brüt ağırlık
- 0,569 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73181900
- EAN
- 4028177552661
- ECLASS 8.0
- 27182003