- Model numarası:
- VX 5301515
- Ürün açıklaması
- Boş panonun kullanım yerine kolayca taşınması için.
- Teslimat kapsamı
- 4 döner tekerlek, montaj braketleri dahil
Montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Yükseklik: 58 mm
- Yükseklik (bilgi)
- Toplam yükseklik = Pano yüksekliği + 58 mm
- Montaj talimatı
- Zemin alanı montaj noktalarında açık olmalıdır
- Taşıma kapasitesi
- Maksimum statik yük: Pano dahil her makara seti için 2000 N
- Paketteki adet
- 4 adet
- Net ağırlık
- 3,2 kg
- Brüt ağırlık
- 3,56 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024900
- EAN
- 4028177952485
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
Transport kit for VX empty enclosures, 2 castors, 4 fastening brackets, including assembly parts