- Model numarası:
- VX 8001217
- Ürün açıklaması
- Taban alanının kişiye özel büyütülmesi için. Montaj bileşenleri ve topraklama noktaları üzerinden potansiyel dengeleme mevcuttur.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Bilgi
- Bir taban açıklığını komple kapatmak için en az bir sürgü sacı gereklidir.
- Çift kapaklı panolarda, panonun yarısı için bir PU yeterlidir.
- Ürün numarasına dair not
- Sadece bir pano yarısı için
- Ölçüler
- Genişlik: 540 mm
Derinlik: 175 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
VX IT
VX SE
Tek Parça konsol CX
CX konsol alt parçası
Genişlik: = 1.200 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 1,3 kg
- Brüt ağırlık
- 1,47 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177948723
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
VX Gland plate, WD: 1200x175 mm