Kablo giriş plakası VX, VX IT, VX SE için

Model numarası: VX 8001224

Taban alanının bireysel konfigürasyonu için. Montaj bileşenleri ve topraklama noktaları ile potansiyel eşitleme sağlanır.

Model numarası:
VX 8001224
Ürün açıklaması
Taban alanının kişiye özel büyütülmesi için. Montaj bileşenleri ve topraklama noktaları üzerinden potansiyel dengeleme mevcuttur.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Bilgi
Bir taban açıklığını komple kapatmak için en az bir sürgü sacı gereklidir.
Çift kapaklı panolarda, panonun yarısı için bir PU yeterlidir.
Ölçüler
Genişlik: 440 mm
Derinlik: 275 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
VX IT
VX SE
Tek Parça konsol CX
CX konsol alt parçası
Genişlik: = 1.000 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,6 kg
Brüt ağırlık
1,7 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177948792
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
VX Gland plate, WD: 1000x275 mm
Onaylar
UL + C-UL (listed)