- Model numarası:
- VX 8001242
- Ürün açıklaması
- Taban alanında değişken dengeleme için.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Genişlik: 440 mm
Derinlik: 115 mm - Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
VX IT
VX SE
Genişlik: = 1.000 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,66 kg
- Brüt ağırlık
- 0,76 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024200
- EAN
- 4028177950375
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
- VX Sliding plate, WD: 1000x115 mm