Sürgülü sac VX, VX IT, VX SE için

Model numarası: VX 8001243

Taban alanında değişken dengeleme için esnek açıklık. Taban sacları ile kombine edilebilir.

Model numarası:
VX 8001243
Ürün açıklaması
Taban alanında değişken dengeleme için.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Ürün numarasına dair not
Sadece bir pano yarısı için
Ölçüler
Genişlik: 540 mm
Derinlik: 115 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
VX IT
VX SE
Genişlik: = 1.200 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,82 kg
Brüt ağırlık
0,92 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024200
EAN
4028177950368
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
VX Sliding plate, WD: 1200x115 mm