Yandan kablo girişi için kablo giriş plakası modülü VX IT için

Model numarası: VX 5301348

Her iki tarafta da ayarlanabilir açıklıklar ve fırça şeritleri. Yandan açık dizayn sayesinde, kablo giriş plakası modülü önceden takılmış olan kablolara sonradan takılmasına dahi izin verir.

Model numarası:
VX 5301348
Ürün açıklaması
Her iki tarafta da ayarlanabilir açıklıklar ve fırça şeritleri. Yandan açık dizayn sayesinde, kablo giriş plakası modülü önceden takılmış olan kablolara sonradan takılmasına dahi izin verir.
Malzeme
Modül plakası: Çelik sac
Fırça şeridi: Plastik, UL 94-HB, halojensiz
Yüzey
Modül plakası: Çinko kaplamalı
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Montaj talimatı
VX IT'deki zemini tamamen kilitlemek için birkaç kablo giriş plakası modülünün kombinasyonu gereklidir
Kablo giriş plakası modülü 237,5 mm derinliğe sahip diğer kablo giriş plakası modülleriyle birleştirilebilir
Bilgi
Fırça şeritli kablo giriş plakası modülleri IEC 60 529 uyarınca koruma türü için uygun değildir
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX IT
Genişlik: = 800 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
2 kg
Brüt ağırlık
2,36 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177951006
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
Gland plate module for cable entry, for VX IT, adjustable opening and brush strips on each side, for enclosure width 800 mm, module: sheet steel, zinc-plated
Dokümantasyonlar
Info sheet