Kablo giriş plakası seti, çok parçalı, kapalı VX IT için

Model numarası: VX 5301341

Kablo girişi için kapalı kablo giriş plakası modülleri ve sürgülü sacdan oluşan çok parçalı kablo giriş plakası seti.

Model numarası:
VX 5301341
Ürün açıklaması
Kablo girişi için kapalı kablo giriş plakası modülleri ve sürgülü sacdan oluşan çok parçalı kablo giriş plakası seti. Kapalı kablo giriş plakası modülü, derinliği 237,5 mm, isteğe bağlı olarak kablo girişi için kablo giriş plakası modülü çeşitleri ile değiştirilebilir.
Fayda
Ayrı modüllerin sırası serbestçe seçilebilir
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Kablo giriş plakası seti
İzolasyon bandı
Montaj malzemeleri dahil
4 adet kablo giriş plakası modülü, kapalı, derinlik: 237,5 mm
1 sürgülü sac, derinlik: 115 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX IT
Genişlik: = 600 mm
Derinlik: = 1.200 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
6,7 kg
Brüt ağırlık
6,92 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
26,4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177950931
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
VX IT gland plate module, multi-piece, solid, for width 600 mm, W x D 600 x 1200 mm, sheet steel
Dokümantasyonlar
Kılavuz