- Model numarası:
- VX 5301347
- Ürün açıklaması
- Kablo girişi için kapalı kablo giriş plakası modülleri ve sürgülü sacdan oluşan çok parçalı kablo giriş plakası seti. Kapalı kablo giriş plakası modülü, derinliği 237,5 mm, isteğe bağlı olarak kablo girişi için kablo giriş plakası modülü çeşitleri ile değiştirilebilir.
- Fayda
- Ayrı modüllerin sırası serbestçe seçilebilir
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Kablo giriş plakası seti
İzolasyon bandı
Montaj malzemeleri dahil
4 adet kablo giriş plakası modülü, kapalı, derinlik: 237,5 mm
1 sürgülü sac, derinlik: 115 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX IT
Genişlik: = 800 mm
Derinlik: = 1.200 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 9,3 kg
- Brüt ağırlık
- 9,76 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 36,7 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177950993
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
VX IT gland plate module, multi-piece, solid, for width 800 mm, W x D 800 x 1200 mm, sheet steel