Kablo giriş plakası modülü, çok parçalı, fırça şeritli, yüksek sızdırmazlık VX IT için

Model numarası: VX 5301335

Alttan hedefe yönelik kablo girişi için.

Model numarası:
VX 5301335
Dizayn
iki parçalı, fırça şeritli
Ürün açıklaması
Alttan hedefe yönelik kablo girişi için. Değişken kademeli fırçalara sahip özel fırça şeritleri, kablo doğru takıldığında çevreye karşı daha iyi bir sızdırmazlık sağlar ve böylece iklimlendirmeyi destekler. İki parçalı tasarım sayesinde taban modülü döşenmiş olan hatlara da eklenebilir.
Malzeme
Modül plakası: Çelik sac
Fırça şeridi: Plastik, UL 94-HB, halojensiz
iki parçalı, fırça şeritli
Yüzey
Modül plakası: Çinko kaplamalı
Teslimat kapsamı
2 modül sac yarısı fırça şeridi dahil, yüksek sızdırmaz
Montaj malzemeleri dahil
Montaj talimatı
VX IT'deki zemini tamamen kilitlemek için birkaç kablo giriş plakası modülünün kombinasyonu gereklidir
Kablo giriş plakası modülü 237,5 mm derinliğe sahip diğer kablo giriş plakası modülleriyle birleştirilebilir
Bilgi
Fırça şeritli kablo giriş plakası modülleri IEC 60 529 uyarınca koruma türü için uygun değildir
Ölçüler
Derinlik: 237,5 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX IT
Genişlik: = 800 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
2 kg
Brüt ağırlık
2,14 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
8,2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177950870
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
VX IT gland plate module with brush strip, for width 800 mm, W x D 600 x 237.5 mm, two-piece, sheet steel
Dokümantasyonlar
Info sheet