Taban sacı, çok parçalı DK-TS için

Model numarası: TS 7825382

DK-TS için olan çok parçalı taban sacı, kabinin derinliğine uygun olarak istenen şekilde kombine edilebilir.

Model numarası:
TS 7825382
Ürün açıklaması
İsteğe bağlı olarak kombine edilebilir.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Paketteki adet = 1 Zemin plakaları dahil kablo girişi için sızdırmazlık bandı ve montaj malzemesi.
Bilgi
800 x 800 mm ölçü varyantında ilave olarak önceden monte edilmiş olan ağ dağıtım panolarının teslimat kapsamında bulunan taban sacı kullanılmalıdır.
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS 8
Genişlik: 800 mm
Derinlik: 800 mm
Paketteki adet
1 Set
Net ağırlık
5 kg
Brüt ağırlık
5,18 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177302716
ECLASS 8.0
27189261