- Model numarası:
- DK 7825680
- Ürün açıklaması
- Havalandırma delikleri mevcut, arka kısmında kablo girişi deliğine sahip, fırça çıtası ile kaplı.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS 8
Genişlik: 600 mm
Derinlik: 800 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 3,8 kg
- Brüt ağırlık
- 4 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177234376
- ECLASS 8.0
- 27189261