- Model numarası:
- DK 7825381
- Ürün açıklaması
- Basit, izolasyonlu kablo girişi için.
- Malzeme
- Modül plakası: Çelik sac
Fırça şeridi: Plastik, UL 94-HB, halojensiz
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Bilgi
- TS IT tabanını komple kapatabilmek için birden fazla taban sacı modülü ile kombinasyon gereklidir
- Ölçüler
- Derinlik: 237,5 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS IT
TS
VX SE
TX CableNet
Genişlik: 800 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 1,75 kg
- Brüt ağırlık
- 1,78 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 7,4 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177233355
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
DK Taban plakası modülü, fırçalı kablo girişi için, derinlik: 237,5 mm, kabin genişliği: 800 mm için, TS, TS IT, SE, TX CableNet için, çelik sac, galvanizli