- Model numarası:
- DK 7825366
- Ürün açıklaması
- Çift katlı tabandan montaj bileşenlerine kontrollü hava iletimini mümkün kılar. Ayrı ayrı ayarlanabilir lameller, hava giriş deliğindeki açık alanı %10 ile %80 arasında ayarlamak için kullanılır. Kabinin arka bölümü kablo giriş plakaları ile bölünürse, gerekli hava debisi ayrı ayrı düzenlenebilir ve çift kattaki hava akışının dağılımı her kabinin gereksinimlerine göre uyarlanabilir. Kablo giriş plakası modülü, her tür kablo giriş plakası ile uyumludur. Bağlantı vidaları içeren kablo giriş plakası paneli modülünde, ek bir koruyucu iletken kurulumu gerekli değildir.
- Malzeme
- Çelik sac
- Teslimat kapsamı
- Taban sacı modülleri, havalandırmalı
Filtre elyafı
Montaj malzemeleri dahil
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS 8
Genişlik: 600 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 2,209 kg
- Brüt ağırlık
- 2,409 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177551138
- ECLASS 8.0
- 27189261