Taban yuvası, TS IT/TX için

Model numarası: VX 5502500

Kablo giriş plakalarını tutturmak için, Basis VX.

Model numarası:
VX 5502500
Fayda
Genleşme rayı, VX/VX BT taban modüllerinin TS 8, TS IT, TX serisinin çerçeve iskelesine karmaşık olmayan bir şekilde entegre edilmesini sağlar ve böylece önceki TS taban modüllerine bir alternatif oluşturur.
Malzeme
Çelik sac, çinko kaplamalı
Teslimat kapsamı
2 montaj rayı bağlantı materyali ile birlikte.
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS IT
TX CableNet
TX Colocation Rack
Derinlik: = 600 mm
Bilgi
Suitable for mounting within the dismantlable variant of the TX CableNet by using threaded blocks (M8) to screw-fasten the corner connectors of the enclosure frame, and then, once the frame has been screwed together, breaking the lugs off the threaded blocks to create a flat surface for installing the base mount.
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
0,9 kg
Brüt ağırlık
1,005 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
ETIM 9
EC002620
Ürün açıklaması
TS/TX için zemin montajı, derinlik 600 mm, kablo giriş plakası modülü VX için
Dokümantasyonlar
Quick guide