Taban yuvası, TS IT/TX için

Model numarası: VX 5502502

Kablo giriş plakalarını tutturmak için, Basis VX.

Model numarası:
VX 5502502
Fayda
Genleşme rayı, VX/VX BT taban modüllerinin TS 8, TS IT, TX serisinin çerçeve iskelesine karmaşık olmayan bir şekilde entegre edilmesini sağlar ve böylece önceki TS taban modüllerine bir alternatif oluşturur.
Malzeme
Çelik sac, çinko kaplamalı
Teslimat kapsamı
2 montaj rayı bağlantı materyali ile birlikte.
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS IT
TX CableNet
TX Colocation Rack
Derinlik: = 1.000 mm
Bilgi
TX Cable Net'in sökülebilir modelinde montaj şu şekilde mümkündür: Kabin iskeletinin köşe bağlantılarını vidalamak için geçme somunlar (M8) kullanılır ve iskelet vidalandıktan sonra, taban yuvası montajı için düz bir temas yüzeyi sağlamak amacıyla bu somunların montaj dilleri kırılır.
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
1,4 kg
Brüt ağırlık
1,643 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
ETIM 9
EC002620
Ürün açıklaması
TS/TX için zemin montajı, derinlik 1000 mm, kablo giriş plakası modülü VX için
Dokümantasyonlar
Quick guide