- Model numarası:
- VX 5502503
- Fayda
- Genleşme rayı, VX/VX BT taban modüllerinin TS 8, TS IT, TX serisinin çerçeve iskelesine karmaşık olmayan bir şekilde entegre edilmesini sağlar ve böylece önceki TS taban modüllerine bir alternatif oluşturur.
- Malzeme
- Çelik sac, çinko kaplamalı
- Teslimat kapsamı
- 2 montaj rayı bağlantı materyali ile birlikte.
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS IT
TX CableNet
TX Colocation Rack
Derinlik: = 1.200 mm
- Bilgi
- TX CableNet serisinin demonte edilebilen varyantlarıyla birleştirme şu anda mümkün değildir.
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 1,8 kg
- Brüt ağırlık
- 2,021 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- ETIM 9
- EC002620
- Ürün açıklaması
-
TS/TX için zemin montajı, derinlik 1200 mm, kablo giriş plakası modülü VX için