Taban yuvası TS IT için

Model numarası: DK 5501315

Taban sacı modüllerini yerleştirmek için.

Model numarası:
DK 5501315
Ürün açıklaması
kablo giriş plakalarını tutturmak için.
Fayda
Aletsiz montaj veya vidalama.
Devrilme koruması ile kolayca sonradan donatmak ve kombine etmek mümkündür.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Boyalı
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
2 montaj rayı bağlantı materyali ile birlikte.
Şunlar için uygun
Derinlik: 800 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
1,2 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177678927
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Dokümantasyonlar
Kılavuz