- Model numarası:
- TS 8601680
- Ürün açıklaması
- Duruş emniyetini arttırmak için öndeki ve arkadaki ayaklar, pano taban çerçevesinin 138 mm kadar üzerinde durmaktadır. Daha derin panolar için, arka kısım dışarı çekilerek açılabilir ve tekrar vidalanabilir. Yan, ön ve arka montaj deliklerine sahip panoya ve zemine vidalamak için. Tekerlekler ve yükseltme ayakları kaynaklanmış M12 somuna monte edilebilir.
- Fayda
- Duruş emniyetini arttırmak için
- Pano derinliğine ayarlanabilir
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Boyalı
- Renk
- RAL 7015
- Teslimat kapsamı
- 1 travers sol
1 travers sağ
- Montaj seçenekleri
- Yan, ön ve arka montaj deliklerine sahip pano ve zemine vidalamak için
- Chiller Blue e+'de, travers baza elemanı olarak kullanılabilir
- Bilgi
- Panonun devrilmesini önlemek için gerekli duruş güvenliğini sağlayın!
- Ölçüler
- Yükseklik: 70 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
TS
VX SE
TP
PC
IW
Derinlik: = 600 mm
= 800 mm
- Derinlik için uygun
- = 600 mm
= 800 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 10 kg
- Brüt ağırlık
- 10,139 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 39,6 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177382640
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
-
TS Ayaklar, ayarlanabilir, D: 600/800 mm için