Basınç dengeleme tıpası

Model numarası: SZ 2459500

Polyamid entegre sızdırmazlık contasına sahip basınç dengeleme tapası; sürekli değişkenlik gösteren iklim şartlarına (örn. bina dışı kurulumlarda) maruz kalan panolar için özel bir üründür.

Model numarası:
SZ 2459500
Ürün açıklaması
Özellikle panolar, değişken iklim koşullarına maruz kalıyorsa kapalı panolarda basınç farkları nedeniyle yoğuşma oluşabilir. Basınç dengeleme tıpasında entegre sızdırmazlık contası sayesinde bu basınç değişiklikleri ve dolayısıyla yoğuşma oluşumu geniş ölçüde engellenir. Conta ayrıca, dışarıdan nem girişini de önler. Montaj, kirlenmeye karşı koruma sağlamak için dikey yüzeylere yapılır.
Teknik özellikler
70 mbar basınç farkında maks. 120 litre/saat hava akışı
Bağlantı dişi M12 x 1,5
4 mm'ye kadar duvar kalınlığına monte edilebilir
Malzeme
Poliamid
Renk
RAL 9005 benzeri
Teslimat kapsamı
Kilitleme somunu dahil
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Type 4
Type 4X
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 68
IP X8
Paketteki adet
5 adet
Net ağırlık
0,015 kg
Brüt ağırlık
0,02 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177516960
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Ürün açıklaması
SZ Basınç dengeleme tıpası
Onaylar
UR + C-UR (recognized)
Dokümantasyonlar
Info sheet