Basınç dengeleme tıpası

Model numarası: SZ 4000300

Paslanmaz çelik entegre sızdırmazlık contasına sahip basınç dengeleme tapası; sürekli değişkenlik gösteren iklim şartlarına (örn. bina dışı kurulumlarda) maruz kalan panolar için özel bir üründür.

Model numarası:
SZ 4000300
Ürün açıklaması
Özellikle panolar, değişken iklim koşullarına maruz kalıyorsa kapalı panolarda basınç farkları nedeniyle yoğuşma oluşabilir. Basınç dengeleme tıpasında entegre sızdırmazlık contası sayesinde bu basınç değişiklikleri ve dolayısıyla yoğuşma oluşumu geniş ölçüde engellenir. Conta ayrıca, dışarıdan nem girişini de önler. Montaj, kirlenmeye karşı koruma sağlamak için dikey yüzeylere yapılır.
Teknik özellikler
Bağlantı dişi M12 x 1,5
70 mbar basınç farkında maks. 60 litre/saat hava akışı
Malzeme
Paslanmaz çelik 1.4305 (AISI 303)
Teslimat kapsamı
Kilitleme somunu dahil
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Type 4
Type 4X
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 66
IP X8
IP X9
Uzunluk
10 mm
Paketteki adet
5 adet
Net ağırlık
0,1 kg
Brüt ağırlık
0,12 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177967892
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Ürün açıklaması
SZ basınç dengeleme tapası, paslanmaz çelik, 1.4305
Onaylar
UR + C-UR (recognized)
Dokümantasyonlar
Info sheet