Yoğuşma suyu çıkışı

Model numarası: SZ 2459000

Yoğuşma suyunun iç kısımda güvenli şekilde tahliyesi ve sıçrayan suya karşı koruma için yoğuşma suyu tahliyesi (labirent etkisi).

Model numarası:
SZ 2459000
Ürün açıklaması
Yoğuşma suyunun iç kısımdan güvenli şekilde tahliyesi ve sıçrayan suya karşı koruma için (labirent etkisi). Gerekli delik çapı 16 mm. (AX çelik saclarda, delikler tabanda mevcut olarak bulunur.)
Malzeme
Poliamid
Renk
RAL 7035 benzeri
Bilgi
Nizamına uygun bir şekilde alt tarafa monte edildiğinde sıçrayan sulara karşı korumayı yerine getirir
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Type 3R
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 44
Paketteki adet
6 adet
Net ağırlık
0,03 kg
Brüt ağırlık
0,038 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177023741
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Ürün açıklaması
SZ Kondens tahliyesi
Onaylar
UL + C-UL - FTTA
Dokümantasyonlar
Info sheet
Product presentations