EMC yan paneller VX için

Model numarası: VX 8108760

Sabitleme bileşenleri üzerinden otomatik potansiyel eşitlemesi ve özel EMC conta sayesinde yüksek EMC koruması.

Model numarası:
VX 8108760
Ürün açıklaması
Sabitleme elemanları üzerinden otomatik potansiyel eşitlemesi ve özel EMC conta sayesinde yüksek EMC koruması.
Malzeme
Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey
çinko magnezyum kaplamalı
Dıştan toz kaplamalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 55
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Tip 12
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
Yükseklik: = 2.000 mm
Derinlik: = 800 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
37,8 kg
Brüt ağırlık
38,8 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177947245
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27189264
Ürün açıklaması
VX EMC side panel, for HD: 2000x800 mm
Dokümantasyonlar
Info sheet
Kılavuz