- Model numarası:
- VX 5301254
- Ürün açıklaması
- IT pano sistemlerinin tekli kurulum veya sıralamada kapatılması için.
- Fayda
- Kolay taşıma
- Yan panel aletsiz takılıp çıkartılabilir
- Güvenlik kilidi 3524 E üzerinden kilitleme
- Entegre iç kilit
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Toz boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Üst parça
Alt bölüm
6 montaj dirseği
2 kilit parçası
Montaj malzemeleri dahil
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX IT
Yükseklik: = 2.000 mm
Derinlik: = 1.200 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 20
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 21,7 kg
- Brüt ağırlık
- 22,45 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 85,5 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177950610
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Ürün açıklaması
-
Side panel, divided horizontally for VX IT for sealing IT enclosure systems in stand-alone or baying arrangement. For enclosure height 2,000 mm, for enclosure depth 1,200 mm.